Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 5700 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP518 1720/757 BV A35-WB D9 T35 OUT

Productomschrijving

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Instelbare montagebeugel, Voedingsunit met DALI-interface, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Piekspanningsbeschermingsniveau tot 10 kV met differentiaal-modus, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 912300060432
Volledige bestelcode: 872016955320000

Downloads