België - Nederlands

Philips CoreLine Tempo medium

CoreLine tempo Medium - voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine Tempo Medium maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 100 W en 150 W. Het CoreLine Tempo Medium assortiment biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van de LED-schijnwerpers is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Voordelen

  • Korte terugverdientijd: 65% energiebesparing

  • Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur

Kenmerken

  • Zeer efficiënt, tot 130 lm/W

  • Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie, 150 W HID en tot 250 W HPI-T

Toepassingen

  • Binnensportaccomodaties en zwembaden voor divers gebruik
  • Recreatieve sportvelden buiten, zoals basketbalvelden etc.
  • Havens, luchthavens, parkeerplaatsen

Downloads