Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP125 LED160-4S/740 OFA52
Productomschrijving
Floodlight, Aluminium, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Externe connector