Philips CoreLine FWC LED
Aantrekkelijke, energiezuinige armaturen voor nachtelijke beveiliging en sfeerverlichting
Producten
BWC110 LED9-/830 PSU II WH
8718291851899
BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH
8718291851905
BWC110 LED9-/830 PSU II BK
8718291851912
BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH
8718291851929
BWC120 LED18-/830 PSU II WH
8718291851936
BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH
8718291851943
BWC120 LED18-/830 PSU II BK
8718291851950
BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH
8718291851967
8 artikelen
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Voel je veilig met deze energiezuinige, aan de wand gemonteerde beveiligingsarmatuur. De plaatsing van de LED en de behuizing zorgen voor een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus op wanden, in gangen en de omringende omgeving.
Voordelen
Lage onderhoudskosten door lange levendsduur van 75.000 uur
Energiebesparing van minimaal 30% in vergelijking met PL 9 of 18 W
Kenmerken
Laag energieverbruik vergeleken met conventionele armaturen
Uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus