De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 lm, Voedingsunit (aan/uit), Fotocel meegeleverd

Productomschrijving

Philips BWC120 | SECURITY LED 120, LED18 | LED module 1800 lm, Voedingsunit (aan/uit), Fotocel meegeleverd

Bestelcode: 910500454103
Volledige bestelcode: 871829185194399

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED18 [LED module 1800 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads