België - Nederlands

Signify Metronomis 1 masten en uithouders

Maatwerkoplossingen

Producten

JRP558 MBP 350 RAL
JRP558 MBP 350 RAL
8718699383886
JRP558 MBW 350 RAL
JRP558 MBW 350 RAL
8718699383893

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Metronomis is een familie van zeer opvallende armaturen en speciale masten en uithouders. Deze kunnen worden gebruikt met een grote diversiteit van optieken om architecten en verlichtingsontwerpers een totaaloplossing te bieden om een uniform, samenhangend verlichtingsontwerp te creëren. Overdag past Metronomis harmonieus in elk straatbeeld en 's nachts is hij zowel functioneel (voor de veilige geleiding van personen en verkeer door de stad) als decoratief, wat een aangename sfeer creëert op stadspleinen en in voetgangersgebieden.

Voordelen

  • De Metronomis productreeks biedt een totaaloplossing voor architecten en verlichtingsontwerpers

  • Samen met de verkrijgbare masten en uithouders vormt de Metronomis productfamilie een flexibele, geïntegreerd reeks dat de stedelijke omgeving harmonie verleent

Kenmerken

  • Speciale masten en uithouders

  • De Metronomis mast heeft een exclusief ontwerp met hoogten van 3,5 tot 6 m, aangepast aan de reeks Metronomis armaturen

Toepassingen

  • Stedelijke en architecturale gebieden
  • Commerciële en zakencentra

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Metronomis 1 masten en uithouders nl_BE pdf 175.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Metronomis 1 masten en uithouders
Meerdere materialen - Visuals