België - Nederlands

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Uithouder voor mastmontage, 2 armen 180°, 750 mm, Black

Productomschrijving

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Uithouder voor mastmontage, 2 armen 180°, 750 mm, Black

Bestelcode: 8717943216529
Volledige bestelcode: 871794321652900

Specificaties

Lengte uithouder
750 mm
Kleur beugel
Black
Type beugel
Uithouder voor mastmontage, 2 armen 180°
Nettogewicht (per stuk)
6,900 kg

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912300023375 nl_BE pdf 78.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300023375_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300023375_EU
Meerdere materialen - Visuals