België - Nederlands

Philips Faro masten en uithouders

Faro – Voor zowel hedendaagse als moderne omgevingen

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Met de Faro productenreeks heb je de vrijheid maatwerkinstallaties te realiseren, zowel historisch als meer hedendaags geïnspireerd, die prachtig in stedelijke ruimten passen. De traditionele stijl van deze productfamilie, met eenvoudige lineaire en ingehouden interpretaties, is ontworpen om de sfeer in je omgevingen te verrijken. De Faro-familie biedt verschillende uithouderconfiguraties waarmee je je complete set op maat kunt maken en je armatuur naar eigen voorkeuren kunt aanpassen.

Voordelen

  • Ontwerp geïnspireerd door historische thema's die het mogelijk maken de omgeving waarvan zij deel uitmaken te accentueren of te versterken

  • Compleet aanbod masten en uithouders

Kenmerken

  • Uithouders zijn verkrijgbaar in drie lengtematen in uitvoeringen voor wand‑ en mastmontage

  • De Faro uitvoering voor opzetmontage is verkrijgbaar voor opzetarmaturen terwijl de Faro uitvoering voor mastmontage is ontworpen voor de Faro uithouders

Toepassingen

  • Stedelijke en architecturale gebieden
  • Pleinen en parken
  • Stadscentra

Downloads