België - Nederlands

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Mastmontagebeugel, 400 mm, Black

Productomschrijving

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Mastmontagebeugel, 400 mm, Black

Bestelcode: 912300023378
Volledige bestelcode: 871794321655000

Specificaties

  • Bevestigingsdiameter
    Montageapparaat, diameter 90 mm
  • Totale breedte
    400 mm
  • Totale hoogte
    255 mm
  • Kantelhoek uithouder
  • Diameter uithouder/armatuur
    1 inch
  • Lengte uithouder
    400 mm
  • Kleur beugel
    Black
  • Type beugel
    Mastmontagebeugel
  • Nettogewicht (per stuk)
    6,900 kg

Downloads