België - Nederlands

Philips ClassicStreet uithouders

ClassicStreet - Een moderne uitvoering van een klassiek ontwerp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

ClassicStreet combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van historische armaturen en doet zo denken aan de typerende schoonheid van straatlantaarns uit de 20e eeuw, terwijl het toch voldoet aan de hedendaagse vereisten voor stadsverlichting. Door het verleden na te bootsen is de ClassicStreet armatuur bijzonder goed uitgerust voor de toekomst. Het licht gekromde ontwerp met de speciale uithouders en masten heeft een hedendaagse uitstraling die onze steden mooier maakt en een kenmerkende, warme nacht- en dagsfeer creëert. Niet alleen in historische en traditionele architectonische settings maar ook in modernere stedelijke omgevingen. ClassicStreet is ontworpen met de LED-module als basis en levert een uitstekende lichtkwaliteit en energieprestaties.

Voordelen

  • Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door klassieke complete straatverlichtingssets

  • Past in zowel traditionele en historische architecturale settings als in modernere omgevingen

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage

  • Speciale ClassicStreet-uithouders en -masten

Toepassingen

  • Stadscentra
  • Wegen en straten
  • Woonwijken
  • Parken en pleinen

Downloads