Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Productomschrijving

Bollard, H848 mm, Gietaluminium, Zwart, Universeel voor diameter 42-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Kabel 1,5 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 8718699481186
Volledige bestelcode: 871869948118600

Specificaties

Type lichtbron
LED56 [LED module 5600 lm]
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
Localized commercial leaflet 912300024101 nl_BE pdf 4.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300024101_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD-tekeningen
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB

Lichttechnische files

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
DIAlux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT