België - Nederlands

Philips OptiSpace

OptiSpace - creëert een aantrekkelijk stadsbeeld in binnensteden.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee je in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen in het stadsbeeld te voorkomen. OptiSpace levert dit alles en nog veel meer, met een aantrekkelijke TCO voor uw investering. Op basis van de verschillende regelmogelijkheden kun je het energieverbruik verminderen en de totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te maximaliseren, waardoor het aantal te installeren lichtpunten wordt geminimaliseerd. Om verschillende ontwerpschema's te ondersteunen, is OptiSpace ook verkrijgbaar in verschillende kleuren: Ultra Dark Grey is de standaardkleur en andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Voordelen

  • Discreet ontwerp dat mooi past in moderne binnensteden.

  • Aantrekkelijke totale eigendomskosten.

Kenmerken

  • Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.

  • Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.

Toepassingen

  • Parken en pleinen
  • Voet- en fietspaden
  • Gevels van gebouwen en parkeerterreinen

Downloads