België - Nederlands

Philips OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, Veiligheidsklasse I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Productomschrijving

Bollard, H848 mm, Gietaluminium, Zwart, Universeel voor diameter 42-60 mm verstelbaar, Voedingsunit (aan/uit), 4900 lm, 37.2 W, 173 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrisch, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Kabel 1,5 m zonder stekker, Vrije kabeluiteinden/draden

Bestelcode: 912300024101
Volledige bestelcode: 871869948118600

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED56 [LED module 5600 lm]
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
Familie

Product