België - Nederlands

Philips UniStrip G4

UniStrip G4 - Eersteklas lineaire LED-verlichting voor vaste opbouwmontage buiten en dynamische architecturale verlichting

Producten

BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
BCP386 12LED 27K 24V 60 L30
8719514513631
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
BCP386 12LED 30K 24V A11 L30
8719514513716
BCP386 12LED 40K 24V A11 L30
BCP386 12LED 40K 24V A11 L30
8719514513730
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
BCP386 30LED 30K 24V 45 L50
8719514513846
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
BCP386 30LED 27K 24V 60 L50
8719514513884
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
BCP386 30LED 27K 24V A11 L50
8719514513945
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
BCP386 30LED 30K 24V A11 L50
8719514513969
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
BCP386 30LED 40K 24V A11 L50
8719514513983

Informatie over productfamilie

Beschrijving

UniStrip G4 is een LED-lamp voor vaste opbouwmontage buiten, die is ontwikkeld voor gevels en dynamische architecturale verlichting. Eén serie die past bij al je wensen, voor wallwashing, strijklicht en lineaire schijnwerperverlichting. Door het stevig mechanische en uniek optische ontwerp is deze lamp ideaal voor het verlichten van gevels, bruggen, oversteekplaatsen en andere toepassingen waar een lineaire lichtoplossing voor nodig is. Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en dimbaar wit, DMX-bedieningsoptie verkrijgbaar met maximaal 8 pixels (8 ID's) zodat architecten en ontwerpers de vrijheid hebben om verschillende concepten te verkennen en niet beperkt zijn in het ontwerp.

Voordelen

  • Hoogvermogen- en laagvermogen-LED's verkrijgbaar

  • Verschillende spreidingslenzen die geschikt zijn voor alle toepassingen

Kenmerken

  • Zes subfamilies met een vermogensbereik van 3 W tot 120 W

  • Uitvoeringen met DC en AC

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniStrip G4 nl_BE pdf 384.6 kB
Installatie-instructies
UniStrip G4 pdf 57.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniStrip G4
Meerdere materialen - Visuals