Philips UniFlood C Pro

Architectonische LED-schijnwerper voor vaste of dynamische verlichting

Producten

BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 15 DMX 120W HP
8720169505902
BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 30 120W HP
8720169505919
BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 30 DMX 120W HP
8720169505926
BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 45 120W HP
8720169505933
BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 45 DMX 120W HP
8720169505940
BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 60 120W HP
8720169505957
BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP
BVP374 48LED 40K 220V 60 DMX 120W HP
8720169505964
BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP
BVP374 48LED RGB 220V 10 DMX 120W HP
8720169505971

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Philips UniFlood C Pro biedt een unieke robuuste elegantie, met een cilindrische vorm en vloeiende lijnen die de voor- en achterbehuizing prachtig met elkaar verbinden. Dit is een compact architectonisch schijnwerperontwerp waarbij elk element een doel heeft; het voorste gedeelte zorgt voor een uitzonderlijke verlichting, terwijl het achterste gedeelte alle elektrische componenten herbergt. De lamellen tussen beide voeren de warmte af en dienen tevens als decoratief element. De buitenverlichting van de Philips UniFlood C Pro is een kosteneffectieve, architectonische LED-schijnwerper die is ontworpen voor gevel-, landschaps- en buitenschijnwerpers. Het robuuste mechanische ontwerp en de zeer efficiënte optiek maken deze schijnwerper ideaal voor het verlichten van buitengevels met meerdere verdiepingen, bruggen, bezienswaardigheden en monumenten. Architecten en ontwerpers hebben de vrijheid om een breed scala aan concepten en ontwerpen te verkennen zonder beperkingen, dankzij een groot aantal kleuren, meerdere spreidingslenzen en een DMX512/RDM-besturingsoptie.

Voordelen

  • Verkrijgbaar in wit, monochromatische kleuren, RGB, RGBW en instelbaar wit

  • Groot aantal bundelhoeken van smalle spot tot brede schijnwerper

Kenmerken

  • Robuust ontwerp en IP66-classificatie voor buitengebruik

  • Optische verdelingen: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° en 60°

Toepassingen

  • Bruggen, monumenten en gevels
  • Landschap
  • Parken en pleinen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Alleen voor buitengebruik

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro nl_BE pdf 1.1 MB
Installatie-instructies
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Meerdere materialen - Visuals