Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 15.2 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700

Productomschrijving

Waterproof, L700 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2300 lm, 15.2 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514623521
Volledige bestelcode: 871951462352100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868287 nl_BE pdf 392.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868287_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868287_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 IES
Revit-bestand
WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 910925868287 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 23S/840 PSU HE WB PI5 L700 LDT