Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 14.4 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08
WT490C 23S/840 PSD WB PI5 L700
Productomschrijving
Waterproof, L700 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 2300 lm, 14.4 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar Ja
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar