België - Nederlands

Philips Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

WT050C 2xTLED L1500

Productomschrijving

L1500 mm, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 911401807681
Volledige bestelcode: 871016336605099

Specificaties

  • Waardeschaal
    Goed