Informatie over productfamilie
Beschrijving
In toepassingen waarbij hygiëne van cruciaal belang is, zoals ziekenhuizen en levensmiddelenproductie, willen klanten gesloten IP65- en IP54-armaturen die veilig te gebruiken zijn. Deze reeks armaturen wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding: de armatuur levert efficient en hoogwaardig licht en de flexibele montagemogelijkheden zorgen ervoor dat deze productfamilie voor diverse toepassingen kan worden gebruikt. De armaturen voldoen ook aan alle relevante normen (CE, EMC, RoHS).
Voordelen
Investering met goede prijs-kwaliteitsverhouding
Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur
Kenmerken
Uniform lichtoppervlak
Uitvoeringen met IP65 (glazen lichtkap) en IP54 (PMMA-lichtkap)