België - Nederlands

Pierlite Vandaprime waterdicht, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK10, INSTEEK | Insteek

VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5

Productomschrijving

L700 mm, Gietaluminium LM6 - legering (EN AC-44300), Grijs, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8721103392923
Volledige bestelcode: 872110339292300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106488 nl_BE pdf 340.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, outdoor use pdf 897.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106488_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106488_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 IES
Revit-bestand
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 910505106488 ZIP
DIAlux
ULD File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR SRG6 PI5 LDT