Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200
Productomschrijving
Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Zone 2 en 22
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar