Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 49 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ATEX 2/22
WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800
Productomschrijving
Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 49 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Zone 2 en 22
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar