Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 26 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, TW3

WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 8719514626782
Volledige bestelcode: 871951462678200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868617 nl_BE pdf 354.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868617_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868617_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 IES
Revit-bestand
WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 910925868617 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSD HE WB TW3 WA7 L1200 LDT