Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 51 W, L1600 mm, 8000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600

Productomschrijving

Waterproof, L1600 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514624788
Volledige bestelcode: 871951462478800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868415 nl_BE pdf 401.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868415_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868415_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 IES
Revit-bestand
WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 910925868415 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB PI5 L1600 LDT