Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 76 W, L1800 mm, 12000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08
WT490C 120S/840 PSU HE WB PI5 L1800
Productomschrijving
Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 12000 lm, 76 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar