Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 52 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ELD3h

WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514109926
Volledige bestelcode: 871951410992600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867737 nl_BE pdf 398.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867737_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867737_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 IES
Revit-bestand
WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 910925867737 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE WB ELD3 PI7 L1800 LDT