Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen, Helder, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Smalle bundel - optiek voor hoge stellingen, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514109872
Volledige bestelcode: 871951410987200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867732 nl_BE pdf 397.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867732_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867732_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 IES
Revit-bestand
WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 910925867732 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 LDT