Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, TW1, ELD3h

WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 7-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514109711
Volledige bestelcode: 871951410971100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867716 nl_BE pdf 354.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867716_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867716_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1 IES
Revit-bestand
WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1 910925867716 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1 LDT