Philips Pacific LED gen5 Value, Waterproof, 81 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT475C 107S/840 PSD WB L1800

Productomschrijving

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 10700 lm, 81 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514623514
Volledige bestelcode: 871951462351400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868286 nl_BE pdf 397.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868286_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868286_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT475C 107S/840 PSD WB L1800 IES
Revit-bestand
WT475C 107S/840 PSD WB L1800 910925868286 ZIP
DIAlux
ULD File - WT475C 107S/840 PSD WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 107S/840 PSD WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 107S/840 PSD WB L1800 LDT