Philips Ledinaire Waterdicht WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8720169500242
Volledige bestelcode: 872016950024299

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401815485 nl_BE pdf 510.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401815485_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB