Philips Ledinaire Waterdicht WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8720169500211
Volledige bestelcode: 872016950021199

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401815185 nl_BE pdf 500.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401815185_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401815185_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 zip 1.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 911401815185 pdf 623.5 kB