Philips Ledinaire Waterdicht WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8719514963818
Volledige bestelcode: 871951496381899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401807485 nl_BE pdf 241.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401807485_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401807485_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN ies 7.6 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED18S 840 PSU L600 911401807485 pdf 619.7 kB