Philips Ledinaire Waterdicht WT060C

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Ledinaire Waterdicht houdt het simpel door alleen de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden een keuze uit economische LED-oplossingen dat binnen uw budget ligt en dat onze producten altijd voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze no-nonsensbenadering van verlichting betekent dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-efficiëntie. Het solide Ledinaire Waterdicht armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen en is een budgetvriendelijke, energiebesparende LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële omgevingen (IP66).

Voordelen

  • Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life.

  • Comfortabel diffuus licht

Kenmerken

  • robuuste en waterdichte armatuur, nieuw slank ontwerp

  • lengte van 1200 mm, 1500 mm en 1800 mm

Toepassingen

  • parkeergarages, onder luifel
  • Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)
  • (Koude) opslagruimten

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire Waterdicht WT060C nl_BE pdf 326.0 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 700.2 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire Waterdicht WT060C
Meerdere materialen - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire waterproof mp4 31.5 MB
Video
Installation video for Philips Ledinaire Waterproof mov 157.3 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire Waterdicht WT060C
Meerdere materialen - Software Plugins