Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

CR350B LED40S/940 PSU W30L120

Productomschrijving

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 41 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8718699797195
Volledige bestelcode: 871869979719500
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
Localized commercial leaflet 912401483366 nl_BE pdf 293.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483366_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483366_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CR350B LED40S/940 PSU W30L120 IES
DIAlux
ULD File - CR350B LED40S/940 PSU W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/940 PSU W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/940 PSU W30L120 LDT