Productomschrijving
374x150 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), Programmeerbare beweging en lichtsensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Bundelhoek 110°, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig