België - Nederlands

Philips CoreLine Wall-mounted

Philips CoreLine Wall mounted – De duidelijke keuze voor LED.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruimten zoals hallen en trappenhuizen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

Voordelen

  • Universele oplossing die voldoet aan de vereisten van diverse toepassingen

  • Slank en discreet ontwerp

Kenmerken

  • Homogeen lichteffect zorgt voor visueel comfort

  • Drie lumenpakketten om diverse toepassingen te faciliteren

Toepassingen

  • Gangen
  • Trappenhallen
  • Openbare ingangsruimten
  • Badkamers
  • Nooduitgangen
  • Parkeergarages
  • Veiligheidsverlichting buiten

Waarschuwingen en veiligheid

  • Voor buitengebruik; alleen toepassingen met wandmontage en alle kabels moeten binnenshuis lopen met een maximale afstand van 10 meter

Downloads