Philips CoreLine Wall-mounted, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401874087
Volledige bestelcode: 872110330717099

Downloads