België - Nederlands

Philips CoreLine Slim Wandarmatuur

CoreLine wandmontage - Voor elk project waar licht echt belangrijk is. Moderne, slanke vormgeving gecombineerd met functionaliteit

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

CoreLine wandgemonteerde oplossingen maken de CoreLine-belofte van innovatieve, eenvoudig te installeren en hoogwaardige armaturen waar. Deze slanke, ronde opbouwarmaturen zijn ontworpen voor zowel plafond- als wandinstallatie, waardoor ze ideaal zijn voor ruimtes zoals circulatiegebieden, ingangen, lounges en breakoutzones. Met drie diameteropties voor extra veelzijdigheid passen hun moderne, strakke vormgeving en homogene, achterwaarts verlichte lichtverdeling naadloos in de architectuur van de meeste gebouwen. All-in-functies bieden tot vier lumenpakketten en twee kleurtemperatuur-opties in één armatuur. Alternatieve montagemogelijkheden stellen installateurs in staat het armatuur eenvoudig ter plaatse te installeren, conform de specifieke toepassingsbehoeften. Dankzij de push-in connectoren kunnen CoreLine wandarmaturen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. De familie omvat uitvoeringen met DALI (geschikt voor centrale noodverlichting) en bewegings-/daglichtsensoren met groeperingsfuncties.

Voordelen

  • Slim, modern ontwerp met vlakke diffusor

  • Met drie verschillende maten biedt het product het juiste licht voor diverse toepassingen.

Kenmerken

  • Moderne vormfactor (platte kap, 57mm hoog, Halo-effect)

  • Beschikbaar in drie maten: diameter 220, 300 en 400

Toepassingen

  • Woningbouw
  • Trappenhuizen
  • Kantoren
  • Gemeentelijke gebouwen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Wandarmatuur nl_BE pdf 680.4 kB
Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-CoreLine Slim Wandarmatuur
Meerdere materialen