België - Nederlands

Philips CoreLine Slim Wandarmatuur, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nieuw

Productomschrijving

D400 mm, Polycarbonaat, Wit RAL 9003, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 911401854388
Volledige bestelcode: 872110333928799

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401854388 nl_BE pdf 338.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401854388_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401854388_EU
Meerdere materialen