Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Sharp edge, U-shaped base, 97 W, H2000 mm, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Knoppenpaneel, UGR19, Wit

FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH

Productomschrijving

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met CEE 7-stekker, 3-polig, Externe connector

Bestelcode: 8720169585249
Volledige bestelcode: 872016958524900

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102594 nl_BE pdf 230.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102594_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102594_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH IES
Revit-bestand
FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH 910505102594 ZIP
DIAlux
ULD File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH ULD
Relux
ROLF File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH ROLFZ
LDT
LDT File - FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH LDT