Productomschrijving
Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, ActiLume, 15000 lm, 118 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met CEE 7-stekker, 3-polig, Externe connector