Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Rounded edge, U-shaped base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Zwart, ACL

FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK

Productomschrijving

Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Zwart, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, ActiLume, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met CEE 7-stekker, 3-polig, Externe connector

Bestelcode: 8720169585126
Volledige bestelcode: 872016958512600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102582 nl_BE pdf 233.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
SmartBalance FFS gen2 installation instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102582_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102582_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK IES
Revit-bestand
FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK 910505102582 ZIP
DIAlux
ULD File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK ULD
Relux
ROLF File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK ROLFZ
LDT
LDT File - FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK LDT