Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Rounded edge, U-shaped base, 90 W, H2000 mm, 12500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Zilver, ACL
FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI
Productomschrijving
Rounded edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Zilver, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, ActiLume, 12500 lm, 90 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met CEE 7-stekker, 3-polig, Externe connector
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar