Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Rounded edge, U-shaped base, 97 W, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wit, ACL
FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH
Productomschrijving
Rounded edge, U-shaped base, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, ActiLume, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met Zwitserse stekker, 3-polig, Externe connector
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar