België - Nederlands

Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2

Philips SmartBalance Free Floor Standing: een combinatie van prestaties en slimme vormgeving

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
139
12.500
4000
90
19
129
12.500
3000
97
19
136
15.000
4000
110
19
127
15.000
3000
118
19
139
12.500
4000
90
19
136
15.000
4000
110
19
139
12.500
4000
90
19
129
12.500
3000
97
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Vrijstaande armaturen zijn bij klanten geliefd als de ideale oplossing voor persoonlijk geregelde, flexibele en comfortabele verlichting. Philips SmartBalance gen2 tilt vrijstaande armaturen naar een heel nieuw niveau met een nog slanker en slimmer ontwerp en meer varianten voor grotere flexibiliteit. Deze vrijstaande LED-armaturen zijn nog energiezuiniger door de geavanceerde technologie en connectiviteitsopties. Om de verlichtingskosten nog verder te verlagen, kan één armatuur twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren. Gebruikers kunnen deze stijlvolle, vrijstaande armaturen eenvoudig bedienen via een aanraak- en dimknop op de mast. En dankzij een strak en compact ontwerp passen deze armaturen in elk interieur. SmartBalance gen2 kan ook worden gerecycled, waardoor deze staande vloerarmatuur een echte 'groene keuze' is.

Voordelen

  • De beste uniforme, reflectievrije kantoorverlichting

  • Eén SmartBalance vrijstaande vloerarmatuur kan twee bureaus verlichten op het niveau dat vereist is voor kantoren

Kenmerken

  • Comfortabel licht met persoonlijke regeling en aparte dimfunctie voor directe en indirecte lichtniveaus

  • Keuze uit kop met scherpe randen of ronde voorm; U-vormige of rechthoekige basis

Toepassingen

  • Kantoren

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads