België - Nederlands

Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Sharp edge, Rectangular base, 110 W, H2000 mm, 15000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wit, ACL

FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH

Productomschrijving

Sharp edge, Rectangular base, H2000 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, ActiLume, 15000 lm, 110 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met Zwitserse stekker, 3-polig, Externe connector

Bestelcode: 910505102595
Volledige bestelcode: 872016958525600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads