België - Nederlands

Philips SmartBalance Free Floor Standing Gen2, Sharp edge, U-shaped base, 97 W, H2000 mm, 12500 lm, 3000 K, CRI>90, Knoppenpaneel, UGR19, Wit

FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH

Productomschrijving

Sharp edge, U-shaped base, H2000 mm, Aluminium, Wit, Voedingsunit met DALI-aanraakschakelaar en diminterface, 12500 lm, 97 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.404) SDCM3, CRI>90, UGR19, Symmetrisch, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Kabel met CEE 7-stekker, 3-polig, Externe connector

Bestelcode: 910505102594
Volledige bestelcode: 872016958524900

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads