Philips TTX LED Industry 4MX400

Maxos LED units voor Maxos en TTX400 – lichtlijnen: energiezuinig en zeer snel te monteren.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
166
4.000
3000
24
Not applicable
166
4.000
4000
24
Not applicable
169
5.500
3000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
169
5.500
4000
32,5
Not applicable
166
4.000
3000
24
Not applicable

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene verlichtingsoplossingen met een acceptabele terugverdientijd, die tegelijk voldoen aan alle relevante normen voor industriële toepassingen. Voor een beperkte investering bieden de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 grote energiebesparingen, terwijl het tevens hoge lichtniveaus levert met de vereiste kleurtemperaturen en verblindingsfactoren. De minimalistische Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 omvatten middenvermogen LED-boards die gemonteerd kunnen worden op een standaard TTX400-draagprofiel. De keuze uit lenzen met brede, middelbrede en dubbelassymetrische bundels betekent flexibiliteit in de lichtverdeling. In vergelijking met een conventionele fluorescentie-installatie wordt deze zeer efficiënte LED-oplossing terugverdiend in minder dan drie jaar (afhankelijk van het aantal branduren). En er zijn nog meer voordelen: ons upgradebaar LED-engineplatform maakt van de Maxos LED-inlegpanelen voor TTX400 een echte toekomstbestendige oplossing.

Voordelen

  • Substantiële energiebesparingen met een beperkte investering

  • Comfortabel licht, lange levensduur

Kenmerken

  • Middenvermogen LED-printplaten; uitwisselbare LED-unit

  • LED-driverunits voor draagprofielen in T5- en TL-D-lengte (hoge lichtopbrengst); vervangings-LED-driverunits met dezelfde lichtopbrengst als de geïnstalleerde T5- en TL-D-oplossingen (lager vermogen)

Toepassingen

  • Industrie
  • Magazijnen
  • Supermarkten, doe-het-zelf-zaken, elektronicawinkels, showrooms

Downloads