Philips TTX LED Industry 4MX400, Trunking light panel, 32.5 W, L1474 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, Zeer brede bundel, Helder, Wit, IP20
4MX400 491 LED55S/840 PSD VWB WH
Productomschrijving
Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Zeer brede bundel, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Connector met 2 extra draden voor lichtregeling
Specificaties
- Type lichtbron LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
- Lichtbron vervangbaar Nee
- Aantal VSA's 1 unit
- VSA -
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Waardeschaal Beter
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified