Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, Voedingsunit met DALI-interface, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°

4MX400 491 LED55S/840 PSD A20 WH

Productomschrijving

Trunking light panel, L1474 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 5500 lm, 32.5 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Spiegel met asymmetrische ashoek 20°, Helder, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910629162626
Volledige bestelcode: 403073266775899

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED55S [LED Module, system flux 5500 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • VSA
    -
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads